Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SPK 4x0,25mm² BL900/400/1000 Cordon spirale

Câble spirale, PUR/PUR, 4 brins, noir

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistance aux UV
  • Non halogéné
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à SPK 4x0,25mm² BL900/400/1000

Personnalisationgaine dénudé , avec embout
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Norme produitsur la base de DIN VDE 0812
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe5,3 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants4
Section des fils0,25 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: blanche
Noyau 2: marron
Noyau 3: verte
Noyau 4: jaune
Construction du noyau65 x 0,07 mm ∅
LongueurL2,3 m longueur d'extension max. 3,6 m BL: 900 mm
A1: 400 mm A2: 44 mm A3: 6 mm
B1: 1000 mm B2: 44 mm B3: 6 mm
Code de câbleLi F 11Y 11Y 4 x 0,25
Masse290 g
Sans halogèneoui
Câble
enveloppeTMPU
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filTMPU
Résistance aux UVoui
Résistance aux huilesoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
Notes générales