Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ARGOS-20M-LR-4m Cellule en mode barrage

Cellule en mode barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Voyant LED à l'avant
  • Protection contre les interférences avec jusqu'à quatre appareils
  • Sortie relais
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à ARGOS-20M-LR-4m

EmetteurARGOS-T
RécepteurARGOS-R
Domaine de détection d'emploi0,5 ... 20 m
Domaine de détection limite28 m
nombre de faisceaux de champ de protection1
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée 950 nm
MarquageCE
Diamètre de la tache lumineuseenv. 7,3 m pour une distance de 20 m
Angle d'ouverture20 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Indication fonctionnementémetteur LED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationrécepteur :
LED rouge : S'allume en cas d'interruption du faisceau lumineux
Indicateur d'alarme de stabilitérécepteur : clignotante (env. 4 Hz)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V C.A.
10 ... 40 V CC
Courant d'emploiIBEmetteur : ≤ 10 mA
récepteur : ≤ 25 mA
Puissance absorbéeP0Emetteur : ≤ 0,4 VA
récepteur : ≤ 1 VA
Type de sortierelais, contact de basculement
Mode de commutationcommutation "clair"
Tension de commutationC.C.: max. 48 V C.A. : max. 50 V
Courant de commutationCC : max. 0,5 A C.A. : max. 0,6 A
Retard à l'appel/à la retombéetyp. 100 ms
Temps d'action≤ 100 ms
Norme produitEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Température ambiante-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
RaccordementEmetteur : 0,25 mm2 , 3 fils 4 m câble
récepteur : 0,25 mm2 , 5 fils 4 m câble
Matérial
BoîtierPC2805 RF
MasseEmetteur : 116 g
récepteur : 131 g
Dimensions
Longueur55 mm
Diamètre22,5 mm
Notes générales