Sélectionnez votre pays
ICE-EP2-G20-4B22A-P17 Contrôleur Ethernet G20
Contrôleur Ethernet G20 MDR pour 4 lignes pouvant accueillir chacune jusqu’à 15 modules système G20 MDR
Principaux avantages en un coup d'œil
- Compatible avec de nombreux protocoles pour PROFINET et Ethernet/IP
- Montage directement dans des profils de support
- Contrôle de jusqu'à 120 rouleaux moteurs par contrôleur
- Compatible IIoT grâce à la technologie OPC UA et à l'API REST
- Détection et adressage automatiques des modules système G20 connectés
- Commande via un API ou contrôle décentralisé via la logique ZPA intégrée
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE