Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BF 8 Bride de montage

bride de fixation, 8 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M8
  • Montage simple et calage précis
  • Grande plage de réglage (max. 4 mm)
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à BF 8

Diamètre intérieur8 mm
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Matérialsocle : PBT (vert)
capot : PA (transparent)
Couple de serrage des vis de fixationmax. 0,5 Nm
Dimensions
Hauteur13 mm
Largeur20 mm
Longueur26 mm
Notes générales