Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DS-D S03-RSM01BT Docking Station

Docking station for Smart-Ex 03 and RSM-Ex 01 BT

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Simultaneous charging of Smart-Ex 03/203 and RSM-Ex 01 BT
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à DS-D S03-RSM01BT

DescriptionOnly for use in non-hazardous environments
Colorblack
Charging timemax. 3 h
ConnectionUSB Type-C Receptacle
Mass364 g
Dimensions
W x H x D110 mm x 120 mm x 50 mm
NotePower Supply and USB-C cable not included.
Scope of deliveryDocking station
Documentation
SeriesSmart-Ex® 03 , Smart-Ex® 203 , RSM-Ex
Notes générales