Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-T1-FK-W-PG7 Répartiteur passif ASi

Répartiteur passif, AS-Interface vers connecteur rond M12, prêt à monter

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par fixation par vis
En stock16,04 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-T1-FK-W-PG7

Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V
Courant assigné d'emploiIe≤ 2 A
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
RaccordementAS-Interface câble plat
Matérial
contactsCuZn
surface de contactAu
BoîtierPA
Câble
Diamètre d'enveloppe4 ... 6 mm
Notes générales