Sélectionnez votre pays
UB500-F42-I-V15 Détecteur ultrasonique
Détecteur ultrasonique avec sortie analogique 1 au design cubique
Principaux avantages en un coup d'œil
- Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
- sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
- Apprentissage (TEACH-IN)
- Possibilités de synchronisation
- Degré de protection IP67
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES