Sélectionnez votre pays
V15-G-BK21M-PUR-O2/CAN-V15-G Câble de connexion
Câble de bus DeviceNet/CANopen, fiche femelle M12 droite vers prise mâle M12 droite, codage A, 5 broches, câble PUR à 4 paires torsadées noir, blindé, homologué UL, adapté aux chaînes porte-câbles, usage extérieur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Convient pour DeviceNet et CANopen
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Résistance aux UV
- Résistant à l'eaux de mer
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- Non halogéné
- Blindage connecté à la broche 1
- Blindage raccordé à l'écrou d'accouplement
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES