Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB2000-F42-I-V15 Détecteur ultrasonique

Détecteur ultrasonique avec sortie analogique 1 au design cubique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Apprentissage (TEACH-IN)
  • Possibilités de synchronisation
  • Degré de protection IP67

Afficher plus

En stock192,90 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UB2000-F42-I-V15

Domaine de détection60 ... 2000 mm
Domaine de réglage80 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 60 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 175 kHz
Retard à l'appel108 ms
Temps de cycle du détecteur≥ 27 ms
Influence de la température≤ ± 0,75 % de la valeur pleine 20 min après mise sous tension
Mémoire non volatileEEPROM
Cycles d'écriture300000
LED vertefixe : sous tension
clignotant : mode veille
LED jaunefixe : objet dans la plage d'évaluation
clignotant : programmation des limites
LED rougefixe : défaillance
clignotant : programmation des limites, objet non détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 75 mA
Puissance absorbéeP0≤ 1000 mW
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 12,5 V ... UB
Impédance d'entrée> 22 kΩ
Courant de sortiesource de courant < 2,5 mA
Durée de l'impulsion≥ 1 ms avec contrôle externe, faible actif
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 37 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 37 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10
Type d'entrée1 entrée de programmation
Niveau (limite d'analyse 1)0 ... 0,6 V
Niveau (limite d'analyse 2)3,7 V ... UB
Impédance d'entrée> 4,7 kΩ
Durée de l'impulsion≥ 1 s
Type de sortie1 sortie analogique 4 ... 20 mA
RésolutionZone d'exploration [mm]/3 200, néanmoins ≥ 0,35 mm
Ecart à la courbe
caractéristique
≤ ± 0,2 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité≤ ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Résistance de charge≤ 500 Ω
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
EN 60947-5-7
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC-GF10
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles5
Matérialzinc moulé sous pression
Masse135 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 3 Nm
Dimensions
Hauteur36 mm
Largeur80 mm
Longueur80 mm
Sortielimite A1 : 80 mm
limite A2 : 2000 mm
Fonction de sortie : Front montant
Angle de faisceaularge
Notes générales