Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PXV100Q-F213-SSI-0.3M-V19 Tête de lecture optique

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Interface SSI
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Clignotement interne

Afficher plus

En stock1'321,74 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PXV100Q-F213-SSI-0.3M-V19

Vitesse de passagev≤ 12,5 m/s
Longueur maximale de la pistemax. 100000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
Fréquence de traitement40 s-1
Latence50 ms
Distance de lecture (z)100 mm
Tolérance de lecture en direction z± 30 mm
Champ de vision120 mm x 80 mm (pour z = 100mm)
Tolérance de lecture en direction y± 30 mm (pour z = 100mm)
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Précision des codes Data Matrix
Précision position x± 0,2 mm (pour z = 100mm)
Précision position y± 0,2 mm (pour z = 100mm)
Précision de la vitessevoir manuel
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
MTTFd97 a
Affichage LED2 LED (communication, d'état)
Tension d'emploiUB15 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videI0max. 200 mA
Puissance absorbéeP03 W (à vide)
Type d'interfaceInterface SSI
Code de sortiecode Gray, code binaire , paramétrable
Données de processusDonnées de position (x, y) , vitesse (bidirectionnelle) , données d'état , avertissement
Durée du cycle de demande≥ 3 ms
Cadence100 ... 1000 kHz
Constante de temps du monostableTm = 10 µs
Temps de pausetp≥ 20 µs Interrogation double possible, si tp ≤ 10 µs
InterfaceUART 115 200 bauds
nombre0 ... 2 , paramétrable
Type d'entréeSignal 0 : non commuté ou -UB… +7
Niveau V1 : +13 V… +UB
Impédance d'entrée≥ 30 kΩ
nombre0 ... 2 , paramétrable
Type de sortiePousser/tirer , PNP , NPN , paramétrable
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation100 mA par sortie
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Conformité CECE
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementConnecteur (M12 x 1), 8 broches
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierPC/ABS
CâblePVC
Câble
Diamètre d'enveloppe6,2 mm
rayon de courbure37 mm
Dispositif de soulagement de câble60 N
LongueurL0,3 m
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur80 mm
Largeur70 mm
Profondeur35 mm
Codage SSInumérique
Contenu des donnéesPosition X (22 bits), état (3 bits)
Orientation0 ° / 180 °
Résolution position x1 mm
Résolution position y1 mm
Résolution de vitesse0,1 m/s
Décalage X0 mm
Comportement en cas d’absence de données de position xValeur de remplacement 0
Comportement en cas d’absence de données de position yValeur de remplacement 0
Comportement en cas d’absence de données de vitesseValeur de remplacement 2147483647
ExtrapolationExtrapolation linéaire
Position du marqueurMarqueur
d’événement
au lieu de bande de code
Sortie 2 (OUT2)PP, valeurs de qualité (seuil 4)
Sortie 3 (OUT3)Sans fonction
Notes générales