Sélectionnez votre pays
VMBI-2+P-0,2M-PUR-IO-V11-G Connecteur de vanne
Connecteur de vanne de forme B (industriel) avec IO-Link classe A vers prise M12 droite, codage A, 3 broches, câble PUR noir
Principaux avantages en un coup d'œil
- Raccord d'interface IO-Link complet pour les électrovannes avec connexion de forme B (industriel)
- IO-Link port class A
- Fournit des données de diagnostic détaillées
- Alarmes configurables
- Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie
- Condition Monitoring complet
- Permet la maintenance préventive
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES