Sélectionnez votre pays
HiD-ADP-HiC-DO Kit adaptateur
Kit adaptateur pour platine de connexion HiD
Principaux avantages en un coup d'œil
- Jeu composé d'une barrière isolée HiC2883 et d'un adaptateur HiD-ADP-HiC
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle)
- Sortie 45 mA sous 12 VCC
- Transparence du défaut de ligne (LFT)
- Immunité aux pulsations d'essai
- Pour montage sur platine de connexion HiD
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL