Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V15-G Connecteur de vanne

Connecteur de vanne de forme A avec IO-Link classe B vers prise M12 droite, codage A, 5 broches, câble PUR noir

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccord d'interface IO-Link complet pour les électrovannes avec connexion de forme A
  • IO-Link port class B
  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Fournit des données de diagnostic détaillées
  • Alarmes configurables
  • Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie
  • Condition Monitoring complet
  • Permet la maintenance préventive

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V15-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur pour vanne DIN
Forme constructiveConnecteur pour vanne forme A
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles2
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Tension d'emploiUB24 V CC ( 18 ... 30 V CC )
Consommation à videI0< 17 mA (à 24 V CC)
Courant d'emploiIBmax. 2000 mA (en fonction du maître)
Type d'interfaceIO-Link
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Données de processusEntrée 8 bits
- Signaux d'état 1 bit
- Valeurs d'entrée 7 bits
Sortie 8 bits
- Signaux de contrôle 1 bit
- Valeurs de contrôle 7 bits
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif984834 (0x0F0702)
Vitesse de transmission des donnéesCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,8 ms
Prise en charge du mode SIOnon
Type de port maître compatibleClasse B
Degré de protectionEN 60529
Interface de communicationIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
connecteurs multibrochesConnecteur pour vanne : DIN EN 175301-803
connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéDIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94
Sans halogèneIEC 60754-1
Température ambiante
Connecteur 1-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Connecteur 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur 1
Couple de serrage0,4 Nm
Installation avec outilvis M3 x 26
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65 / IP67
Connecteur 2
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 8 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 10 N / 50 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants5
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Noyau 5: gris
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
LongueurLenv. 135 mm
Code de câbleLi 9Y 11YM 5 x 0,34
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemax. 50 / jour
vitesse de mouvementsmax. 0,3 m/s
Masse47 g
Sans halogèneoui
Connecteur 1
Connexion à visA2 acier inoxydable
PoignéeTPU, anthracite
joint d'étanchéitéTPU , intégré
surface de contactSn
inflammabilitéV-0
Connecteur 2
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéV-2
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.