Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMD25M-R2400-B23-V1V1D LiDAR 2D

R2400, détecteur LiDAR 2D à conception robuste pour des données de mesure fiables, portée de mesure jusqu’à 25 m, Ethernet

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier compact
  • 360° d'angle de mesure
  • Domaine de détection étendu
  • Tolérance élevée à la pollution
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.1'800,00 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMD25M-R2400-B23-V1V1D

Gamme de mesure0,1 ... 10 m (noir 10 %)
0,1 … 25 m (blanc 90 %)
0,1 … 40 m (réflecteur)
Réflectivité min. 2,5 %
Cible de référenceblanc Kodak (90%)
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueRAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre905 nm
divergence du faisceautransversal 4 mrad , longitudinal 1 mrad
Durée de l'impulsion5 ns
Fréquence de répétition72 kHz
Énergie d'impulsion max.< 150 nJ
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
vitesse de balayage10 ... 20 Hz
Angle de balayage360°
Diamètre de la tache lumineuse50 mm x 50 mm à 10 m
Limite de la lumière ambiante80000 Lux
Résolution1 mm
MTTFd80 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Indication débit de données LED jaune : Ethernet actif
LED verte : liaison Ethernet
Visual. état de commutationLED rouge : erreur
Tension d'emploiUB12 ... 30 V CC
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à videI0≤ 290 mA / 24 V C.C.
Classe de protectionIII
Puissance absorbéeP0< 7 W
Retard à la disponibilitétv< 25 s
Type d'interfaceFast Ethernet
ProtocoleHTTP , UDP/IP
Compatibilité électromagnétiqueEN CEI 61000-6-2
EN CEI 61000-6-4
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Mesure de la vitesse72000 mesures par seconde
Volume sonore mesurétyp. ± 20 mm (1 sigma ; 20 mm max ; 0,1 m à 8 m)
Résolution angulaire0,05 °
précision absoluetyp. ± 30 mm
Reproductibilité< 16 mm
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Degré de protectionIP67
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) , masse connectée des deux côtés
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Matérial
BoîtierPC + Aluminium
Sortie optiquePC
Masseenv. 0,55 kg
Dimensions
Hauteur80 mm
Largeur82 mm
Profondeur101 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.