Sélectionnez votre pays
IUC87-F203-M-FR2 10pcs RFID Tag
RFID tag
Principaux avantages en un coup d'œil
- Operating frequency 902 ... 928 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Sturdy housing, suitable for rough industrial use
- Optimized for mounting on metal






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Données techniques relatives à IUC87-F203-M-FR2 10pcs
| Operating frequency | 902 ... 928 MHz | |
| Polarization | linear |
| Chip Type | Higgs-9 (Alien) | |
| Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit | |
| Memory Bank 01 (EPC/UII) | 96 ... 496 Bit | |
| Memory Bank 10 (TID) | 48 Bit | |
| Memory Bank 11 (User memory) | 688 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | 200000 | |
| Data retention period | 50 years |
| Radio equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) |
| Degree of protection | IP68 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Installation | Adhesive | ||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 6 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Construction type | Rectangular type | ||||||||||
| Note | Packaging unit, 10-piece | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.