Sélectionnez votre pays
ARGOS-20M-LRS-3F Cellule en mode barrage
Cellule en mode barrage
Principaux avantages en un coup d'œil
- Voyant LED à l'avant
- Protection contre les interférences avec jusqu'à quatre appareils
- Sortie relais
- Trois détecteurs avec différentes fréquences d'émetteur sont inclus dans la livraison






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT
Données techniques relatives à ARGOS-20M-LRS-3F
| Emetteur | ARGOS-T | |
| Récepteur | ARGOS-R |
| Domaine de détection d'emploi | 0,5 ... 20 m | |
| Domaine de détection limite | 28 m | |
| nombre de faisceaux de champ de protection | 1 | |
| Emetteur de lumière | IRED | |
| Type de lumière | infrarouge, lumière modulée 950 nm | |
| Marquage | CE | |
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 7,3 m pour une distance de 20 m | |
| Angle d'ouverture | 20 ° | |
| Sortie optique | frontale | |
| Limite de la lumière ambiante | 100000 Lux |
| Indication fonctionnement | émetteur LED verte : Alimentation (sous tension) | |
| Visual. état de commutation | récepteur : LED rouge : S'allume en cas d'interruption du faisceau lumineux | |
| Indicateur d'alarme de stabilité | récepteur : clignotante (env. 4 Hz) |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V C.A. 10 ... 40 V CC |
| Courant d'emploi | IB | Emetteur : ≤ 10 mA récepteur : ≤ 25 mA |
| Puissance absorbée | P0 | Emetteur : ≤ 0,4 VA récepteur : ≤ 1 VA |
| Type de sortie | relais , à fermeture | |
| Mode de commutation | commutation "clair" | |
| Tension de commutation | C.C.: max. 48 V C.A. : max. 50 V | |
| Courant de commutation | CC : max. 0,5 A C.A. : max. 0,6 A | |
| Retard à l'appel/à la retombée | typ. 100 ms | |
| Temps d'action | ≤ 100 ms |
| Norme produit | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Température ambiante | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
| Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
| Degré de protection | IP67 selon EN 60529 | |||||||
| Raccordement | Emetteur : 0,25 mm2 , 3 fils 4 m câble récepteur : 0,25 mm2 , 5 fils 4 m câble | |||||||
| Matérial | ||||||||
| ||||||||
| Masse | Emetteur : 116 g récepteur : 131 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.