Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

F31K-E8-K-BY-SET Kit capteur inductif vanne

Kit de détecteur inductif, composé d'un double détecteur inductif pour le retour d'information sur la position de la vanne, d'un indicateur et d'une électrovanne

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Kit de détecteur et de vanne complet
  • Une seule référence pour tous les composants
  • LED pour la mise sous tension, l'état de commutation du détecteur et l'électrovanne
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à F31K-E8-K-BY-SET

Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortiePNP
descriptionÉlectrovanne : vanne monostable, 3/2 ou 5/2-voies modifiable par fonction, avec commande manuelle
pression de service 2,5... 8 bar
connexion pneumatique : NPT 1/4 pouce
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Tension24 V CC
Puissance absorbée0,7 W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
VDI / VDE 3845
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Raccordement (côté système)bornes à ressort
Section des fils (côté système)1,5/2,5 mm2 flexible/rigide
Couple de serrage des vis de fixation≤ 5 Nm
Couple de serrage des vis de boîtier1 Nm
Presse-étoupe de vis de fixationM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.