Sélectionnez votre pays
F31K-B3B-B31-BY-SET Kit capteur inductif vanne
Kit de détecteur inductif, composé d'un double détecteur inductif pour le retour d'information sur la position de la vanne, d'un indicateur et d'une électrovanne
Principaux avantages en un coup d'œil
- Kit de détecteur et de vanne complet
- Une seule référence pour tous les composants
- LED pour la mise sous tension, l'état de commutation du détecteur et l'électrovanne
- Alimentation du détecteur et de l'électrovanne via le câble AS-interface






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à F31K-B3B-B31-BY-SET
| Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable | |
| Type de sortie | AS-Interface | |
| Spécification AS-Interface | V3.0 | |
| Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
| description | Électrovanne : vanne monostable, 3/2 ou 5/2-voies modifiable par fonction, avec commande manuelle pression de service 2,5... 8 bar connexion pneumatique : NPT 1/4 pouce |
| Tension d'emploi | UB | 26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA |
| Tension | 24 V CC | |
| Puissance absorbée | 0,7 W |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
| Raccordement (côté système) | Bornes à vis | |
| Section des fils (côté système) | 1,5/2,5 mm2 flexible/rigide | |
| Couple de serrage des vis de fixation | ≤ 5 Nm | |
| Couple de serrage des vis de boîtier | 1 Nm | |
| Presse-étoupe de vis de fixation | M20 x 1,5 ; max. 7 Nm M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.