Sélectionnez votre pays
ICE2-8IOL-K45S-RJ45-EX Maître IO-LinkIndustrial Communication
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à vis
Principaux avantages en un coup d'œil
- Configuration Web du module et des appareils IO-Link
- Stockage IODD intégré pour plus de 100 IODD
- Configuration de module téléchargeable
- Prise en charge d'Ethernet/IP, Modbus/TCP et OPC UA
- Connecteur d'alimentation pour borne à vis
- Certifié pour une utilisation en Zone 2 et dans les environnements de Classe I, Division 2
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE