Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-STC5-Ex2 Alim. transmetteur SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART
  • Sortie 4 mA ... 20 m A, courant passif/courant actif
  • Bornes avec prises de test
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-STC5-Ex2

Type de signalEntrée analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr18 ... 30 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermique≤ 1,4 W à la charge maximale
Puissance absorbée≤ 2,6 W à la charge maximale
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-, 3 ; 4+, 5-, 6
Signal d'entrée4 ... 20 mA
Tension à vide/courant de court-circuitbornes 1+, 3 ; 4+, 6 : 23 V / 25 mA
Résistance d'entréemax. 265 Ω bornes 2-, 3 ; 5-, 6 , max. 330 Ω bornes 1+, 3 ; 4+, 6
Tension disponible≥ 16 V pour 20 mA ; ≥ 20 V à 4 mA , bornes 1+, 3 ; 4+, 6
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7+, 8-, 9- ; 10+, 11-, 12- (passif)
bornes 7-, 8+, 9+ ; 10-, 11+, 12+ (actif)
voir les informations complémentaires
Charge0 ... 600 Ω
Signal de sortie4 à 20 mA (surcharge > 25 mA)
Ondulationmax. 50 µA eff
Alimentation externe (boucle)2 ... 30 V CC
Si la tension externe est > 19 V, une charge ≥ ((V - 19) / 0,02) Ω est requise. V représente la valeur de la tension externe.
La résistance interne de 250 Ω aux bornes 9 et 12 peut être utilisée comme charge.
Ecartà 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
≤ 10 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension assignée d'emploi compris
Température≤ 0,25 µA/K
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 1 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
zone non classée en zone classée : bande passante pour signal 1 VSS 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Régime transitoire2 ms
Temps de montée/temps de descente1 ms
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Sortie/sortieisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 200 g
Dimensions20 x 124 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeCML 17 ATEX 2031 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrée[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Équipementbornes 1+, 3-; 4+, 6-
TensionUo26,2 V
TensionUq27,25 V
CourantIo93 mA
PuissancePo634 mW
Équipementbornes 2-, 3+; 5-, 6+
TensionUi30 V
CourantIi115 mA
PuissancePimax 1 W
TensionUo2 V
CourantIo8,5 mA
PuissancePo4,3 mW
Équipementbornes 1+, 2/3- ; 4+, 5/6-
TensionUo26,2 V
TensionUq27,25 V
CourantIo115 mA
PuissancePo784 mW
CertificatCML 17 ATEX 3030 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN IEC 60079-11:2024
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0439 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CML 17.0016X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.