Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCB50-FP-E2-C-P1-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 50 mm, noyable
  • 3 fils courant continu
  • Utilisation sur les machines à souder
  • Utilisation optimale … une distance de >50 cm
  • Particulièrement adapté pour une installation encastrée dans les systèmes de convoyeurs au sol

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCB50-FP-E2-C-P1-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn50 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 40,5 mm
Facteur de réduction rAl 0,38
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,83
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 60 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1 Hz
Course différentielleHtyp. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 1 s
masquage≥ 50 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd960 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPBT/metal
Face sensiblePBT, face sensible revêtue par PTFE
partie inférieure du boîtierPBT
Degré de protectionIP68
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur84 mm
Longueur84 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.