Sélectionnez votre pays
EJBL* Enclosure (Ex d)
Enclosure, aluminum, with flanged cover with type of protection Ex d IIB and H2
Principaux avantages en un coup d'œil
- Copper-free aluminum enclosure
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIB+H2
- Degree of protection IP66
- Various enclosure size and design variants
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE