Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL29-55/25/73c/136 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED de visualisation visible à distance
  • Sortie push-pull de haute puissance
  • Bon rapport prix/performance
  • Classe de protection II
En stock140,61 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL
  • PT
  • ZH

Données techniques relatives à RL29-55/25/73c/136

Domaine de détection d'emploi0,1 ... 7 m
Domaine de détection limite10 m
Cible de référenceréflecteur H85
Emetteur de lumièreLED, 660 nm
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 150 mm pour une distance de 7 m
Angle d'ouvertureEmetteur : 1,2 ° , récepteur : 2 °
Limite de la lumière ambiante80000 Lux
MTTFd1982,2 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau est libre , clignote si la réserve de fonction est insuffisante
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 30 mA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
AgrémentsCE, cULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure)
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur en matière plastique M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquePlastique
Masse70 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm
Notes générales