Sélectionnez votre pays
RL29-55-V/73c/136 Cellule en mode reflex
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant
Principaux avantages en un coup d'œil
- Elimination de l'avant-plan, convient pour la détection d'objets protégés par film thermorétractable
- LED de visualisation visible à distance
- Sortie push-pull de haute puissance
- Bon rapport prix/performance









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH
Données techniques relatives à RL29-55-V/73c/136
| Domaine de détection d'emploi | 0,4 ... 6 m | |
| Domaine de détection limite | 8 m | |
| Cible de référence | réflecteur H85 | |
| Emetteur de lumière | LED, 660 nm | |
| Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
| Filtre polarisant | oui | |
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 130 mm pour une distance de 6 m | |
| Angle d'ouverture | Emetteur : 1,2 ° , récepteur : 2 ° | |
| Limite de la lumière ambiante | 80000 Lux |
| MTTFd | 1982,2 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si le faisceau est libre , clignote si la réserve de fonction est insuffisante |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC , classe 2 |
| Ondulation | 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 30 mA |
| Mode de commutation | commutation "foncé" | |
| Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 100 mA | |
| Fréquence de commutation | f | 500 Hz |
| Temps d'action | 1 ms |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
| Agréments | CE, cULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure) |
| Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||
| Raccordement | connecteur en matière plastique M12 x 1, 4 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 70 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.