Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-4710 Barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Protection contre les surtensions pour 4 lignes de communication
  • Protection contre les surtensions pour infrastructure Ethernet
  • Connexion du conducteur via des prises RJ45
  • Design entièrement blindé
  • Témoin d'état
  • Largeur du boîtier : 19 mm
  • Montage sur profilé chapeau

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-4710

Type d'appareilType 1/P2 conformément à la norme EN 61643-11
Nombre de lignes de communication protégées4 , 2 conducteurs
Topologienon relié à la terre
Courant assignéIr1,5 A
Tension assignée d'emploiUN3,3 V
Tension maximale de fonctionnement continuUc3,3 V CC et 58 V CC pour PoE (Power over Ethernet)
Courant nominal
Courant nominal de chargeIL3 A à 80 °C (176 °F)
Impulsion de courant de décharge (10/350 µs)Iimp0,5 kA par ligne
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal10 kA
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 100 V ligne-ligne pour courant nominal de décharge ln
max. 500 V ligne-terre pour courant nominal de décharge In
Fréquence de coupurefG500 MHz à 100 Ω , ligne-terre
Degré de protectionIEC 60529:2013
sécurité fonctionnelleCEI/EN 61508:2010
Appareil de protection contre les surtensions pour faible tensionEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
CEI 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 % , sans condensation
Degré de protectionIP20
RaccordementPrise RJ45
Matérial
BoîtierZinc moulé
Masseenv. 190 g
Dimensions19 x 75 x 51 mm (0,75 x 2,95 x 2 po) (I. x H. x P.)
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificaten préparation
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+A11 , EN CEI 60079-7:2015+A1
Agrément ULE501704
Homologation IECEx
Certificat IECExen préparation
Marquage IECExEx ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales