Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-4720 Module de diagnostic

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Accessoire de montage pour la barrière parasurtenseur M-LB-4710
  • Permet l'utilisation du module d'état de défaut M-LB-4400
  • Pour la surveillance et la transmission à distance de messages concernant l'état de fonctionnement
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-4720

Masseenv. 21 g
Dimensions19 x 40 x 25 mm (0,75 x 1,57 x 1 po) (I. x H. x P.)
Fixationà brancher à une barrière parasurtenseur
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales