Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-4730 Barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Protection contre les surtensions pour 4 lignes de communication
  • Protection contre les surtensions pour infrastructure Ethernet
  • Connexion du conducteur via des prises RJ45
  • Design entièrement blindé
  • Largeur du boîtier : 19 mm
  • Montage sur profilé chapeau

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-4730

Type d'appareilType 1/P2 conformément à la norme EN 61643-11
Nombre de lignes de communication protégées4 , 2 conducteurs
Topologienon relié à la terre
Courant assignéIr1 A
Tension assignée d'emploiUN48 V
Tension maximale de fonctionnement continuUc48 V CC et 57 V CC pour PoE (Power over Ethernet) , 34 V C.A.
Courant nominal de chargeIL3 A à 80 °C (176 °F)
Impulsion de courant de décharge (10/350 µs)Iimp0,5 kA par ligne
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal10 kA
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 180 V ligne-ligne pour courant nominal de décharge ln
max. 500 V ligne-terre pour courant nominal de décharge In
Fréquence de coupurefG250 MHz , ligne-ligne
Degré de protectionIEC 60529:2013
Appareil de protection contre les surtensions pour faible tensionEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
CEI 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 % , sans condensation
Degré de protectionIP10
RaccordementPrise RJ45
Matérial
BoîtierZinc moulé
Masseenv. 122 g
Dimensions19 x 75 x 36 mm (0,75 x 2,95 x 1,41 po) (I. x H. x P.)
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Agrément ULE501704
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales