Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

K-MS Base de montage

Socle de montage pour appareils de type « K » sur rail DIN 35 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 1 voie
  • Bloc d'isolation de rail DIN de module KF
  • Fixation sur un rail DIN de 35 mm conformément à la norme EN 60715
  • Montage sur panneau facile
En stock17,00 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à K-MS

MatérialPolyamid PA 66
Masseenv. 30 g
Dimensions20 x 20 x 79 mm (0,8 x 0,8 x 3,1 po)
Hauteur20 mm
Largeur20 mm
Longueur79 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Notes générales