Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LCR 18-1,1-0,5-K3 Fibre optique en verre

Réflex à cordon à fibre optique avec gaine PVC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Filetage M4
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LCR 18-1,1-0,5-K3

Longueur des fibres optiquesl500 mm
Diamètre du fibre optiqued2 mm
Forme d'adaptateur18
élément terminalfiletage
rayon de courburemin. 15 mm
diamètre du faisceau de fibres1,1 mm
Répartition des fibresFvisolé opto-électronique
Angle d'ouverture68 °
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppePVC
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPBT
force de l'extrait100 N
Séries des appareilsVL18LL
VariKont M
Notes générales