Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Z788 Barrière Zener

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 2 voies
  • Version CC, polarité positive
  • Tension de service de 26,5 V/6,5 V à 10 µA
  • Résistance série max. 327 Ω/64 Ω
  • Calibre de fusible 50 mA
  • Montage sur profilé chapeau
  • Version asymétrique

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.161,00 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à Z788

Fonctions supplémentaires
Version asymétriqueoui
TypeVersion CC, polarité positive
Résistance nominalebornes 1, 8 : 300 Ω ; bornes 4, 5 : 50 Ω
Résistance sériebornes 1, 8 : max. 327 Ω
bornes 4, 5 : max. 64 Ω
Calibre du fusible50 mA
RaccordementBornes 1, 2 ; 3, 4
Raccordementbornes 5, 6; 7, 8
Tension de service
Boucle d'alimentationbornes 7, 8 : max. 27 V
bornes 5, 6 : max. 8,6 V
Boucle de mesurebornes 7, 8 : max. 26,5 V à 10 µA
bornes 5, 6 : max. 6,5 V à 10 µA
Degré de protectionIEC 60529
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 75 % , sans condensation
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Section des filsmax. 2 x 2,5 ... mm2
Masseenv. 150 g
Dimensions12,5 x 115 x 116 mm (I. x H. x P.)
Forme constructiveboîtier de borne modulaire , voir description du système
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBAS 01 ATEX 7005
MarquageEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
TensionUobornes 1, 2 : 28 V ; bornes 3, 4 : 9,56 V
CourantIobornes 1, 2 : 93 mA ; bornes 3, 4 : 195 mA
PuissancePobornes 1, 2 : 650 mW ; bornes 3, 4 : 470 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V
Résistance sériebornes 1, 2 : 301 Ω min. ; bornes 3, 4 : 49 Ω min.
CertificatTÜV 99 ATEX 1484 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018
Agrément FM
Control Drawing116-0118
Agrément UL
Control Drawing116-0139 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 09.0142
IECEx BAS 17.0091X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales