Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BT34-F25-2 Kit de montage

En stock14,71 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à BT34-F25-2

diamètre d'arbre≥ 34 mm
hauteur d'arbre20 mm et 30 mm
gabarit des trous de montage30 x 80 mm
Masse122 g
Dimensions
Hauteur38,5 mm
Diamètre40 mm
Notes générales