Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BT34-F25-4 Kit de montage

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à BT34-F25-4

diamètre d'arbre≥ 34 mm
hauteur d'arbre50 mm
gabarit des trous de montage30 x 130 mm
Masse328 g
Dimensions
Hauteur38,5 mm
Diamètre40 mm
Notes générales