Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BT34 Came

came pour la série F25

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Deux boutons fixes décalés de 180°
  • Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite
En stock10,51 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à BT34

diamètre d'arbre≥ 34 mm
Couple de serrage des vis de fixation≤ 1,5 Nm
Dimensions
Hauteur38,5 mm
Diamètre40 mm
Informations complémentairesLa came repose sur le haut de l'arbre
Notes générales