Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-MH20 Réflecteur

Réflecteur avec microstructure, rectangulaire 32 mm x 20 mm, trous de montage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
  • Microstructure
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.18,43 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-MH20

Forme constructiverectangulaire
Tripel gabaritenv. 1,2 mm
Température ambiante-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur3 mm
Largeur20 mm
Longueur32 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales