Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-S25 Réflecteur

Réflecteur, rond ø 25 mm, fixation par vis M4

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par fixation par vis
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-S25

Forme constructiveRond
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur15,9 mm
Diamètre25,2 mm
Fixationfixation par vis
Notes générales