Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-S42 Réflecteur

Réflecteur, rond ø 42 mm, fixation par vis M5

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par fixation par vis
En stock25,76 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-S42

Forme constructiveRond
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur19,5 mm
Diamètre41 mm
Fixationfixation par vis
Notes générales