Sélectionnez votre pays
RB15-14-E2-BI-Y97927 Détecteur annulaire inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Diamètre intérieur 15 mm
- Série de base
- Bistable
- Détection de sens









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à RB15-14-E2-BI-Y97927
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | ||||
| Type de sortie | PNP | ||||
| Polarité de sortie | CC | ||||
| Diamètre intérieur | 15 mm | ||||
| Sphère de mesure | 6 mm | ||||
| |||||
| Vitesse de passage | v | ≤ 10 m/s | |||
| Type de sortie | 3 fils | ||||
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V | |||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | ||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | ||||||||||
| Tension de sortie | |||||||||||
| |||||||||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V | |||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA | |||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 10 mA | |||||||||
| MTTFd | 1449 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.