Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

40FR1-33 Détecteur magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interrupteur lame souple à actionnement magnétique
  • Adapté à toutes les tensions
  • Contacts hermétiques
  • Aimant permanent adapté
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à 40FR1-33

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieContact à lames souples
Portée nominalesn19,8 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieC.A./C.C.
Type de sortie2 fils C.A./C.C.
Durée de vie mécanique3 x 107 commutations
Tension d'emploiUB100 V CC, 250 mA 115 V CA, 250 mA
Course différentielleHtyp. 12 % ( 2,54 mm )
Résistance de contact0,15 Ω
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ pour 200 V
Rigidité diélectrique200 V C.A., 60 Hz
Point d'arrêt≤ max. 43 mm
Capacité de charge électriqueAlimentation en courant alternatif : 10 VA, 132 V CA, 750 mA
Alimentation en courant continu : 10 W, 100 V CC, 300 mA
Température ambiante-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPolycarbonate
Face sensiblePolycarbonate
Degré de protectionIP68
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Largeur16 mm
Profondeur16 mm
Longueur74,2 mm
Notes générales