Sélectionnez votre pays
NBN15-30GK60-UR-3M Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Sortie relais
- Domaine de détection 15 mm
- Sortie SPDT
- Modèle tous-courants
- Courant de commutation jusqu'à 6 A
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN15-30GK60-UR-3M
| Fonction de commutation | contact inverseur | |
| Type de sortie | relais | |
| Portée nominale | sn | 15 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,37 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,73 | |
| Type de sortie | sortie relais | |
| Durée de vie mécanique | Marche à vide : 2 x 107 commutations Pleine charge : 1 x 105 cycles de manoeuvre |
| Course différentielle | H | 1 ... 12 % typ. 10 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
| Protection contre les courts-circuits | non | |
| Courant assigné d'emploi | Ie | < 50 mA C.A./C.C. |
| Visualisation de l'état de commutation | LED rouge 360° |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 20 ... 132 V C.A./C.C. |
| Tension de commutation | max 28 V CC , 250 V C.A. | |
| Courant de commutation | 6 A , CA/CC, charge résistive | |
| Capacité de commutation | max 180 W |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
| Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 353 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.