Sélectionnez votre pays
NBB7-F104M-A2 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 7 mm, noyable
- 4 fils courant continu
- Boîtier métallique









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB7-F104M-A2
| Fonction de commutation | antivalente | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 7 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 5,6 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,30 - 0,45 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,25 - 0,45 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,60 - 1,00 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 150 Hz |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,5 V |
| Courant d'emploi | IL | 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 80 µA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | ||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | GD-Zn | ||||||||||||||||
| Face sensible | PA 12 | ||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.