Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

FN-LB-I Barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 1 voie
  • Boîtier de raccordement pour montage sur le terrain
  • Filetage ½ NPT
  • boîtier acier inox
  • Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
  • Isolation à la masse 500 V
  • Adapté aux zones à risque d’explosion
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à FN-LB-I

Nombre de boucles du signal protégées1
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Tension assignéeUr≤48 V
Courant assignéIr≤ 250 mA
Courant de fuite≤ 5 µA
Tension à l'état passant≤ 85 V
Isolation par rapport à la terre≥ 500 V Tension d'amorçage
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal20 kA
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) Pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion, respectez le certificat d'examen UE de type.
Matériau du boîtieracier inoxydable1.4401 (AISI 316)
suface polie de tout côté
Degré de protectionIP67
Câble
LongueurL0,3 m
Masseenv. 200 g
DimensionsAF22 x 77 mm (0,9 x 3 po)
Largeur sur surfaces plates22
Fixationfiletage ½ NPT
Certificats d'examen UE de typePTB 00 ATEX 2175
MarquageEx-Hexagon II 2 G EEx ia IIC T6
TensionUi50 V
Courant de fuite maximum10 kA ligne à masse (commune), 5 kA ligne à ligne (différentielle), conformément à CEI 60-2
Temps d'action nominal
Symétrique1 ns
Asymétrique100 ns
Bande passante≥ 40 kHz
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Homologation CSA
Control Drawing116-0187 (cCSAus)
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales