Sélectionnez votre pays
DK20-3009/B/110/124 Détecteur contraste
Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 9,5 mm, lumière RVB avec point lumineux circulaire, lumière/obscurité activée, apprentissage externe, sortie push-pull, fiche M12
Principaux avantages en un coup d'œil
- Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression
- Apprentissage statique : Réglage automatique du seuil de commutation
- Position de l'optique ajustable à 90°
- Temps d'action 50 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides
- 3 couleurs d'émission : rouge, vert et bleu
- Affichage des fonctions inversé
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT