Sélectionnez votre pays
NCN8-12GM40-Z7-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 8 mm, non noyable
- 2 fils CC
- Portée augmentée












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NCN8-12GM40-Z7-V1
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 8 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,49 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,49 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,74 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 3,5 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 750 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 3 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | à inversement de polarité | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3,5 V |
| Dérive en température | ± 15% | |
| Courant d'emploi | IL | 2 ... 100 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0,4 ... 0,6 mA typ. 0,5 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 1930 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 27 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.