Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

K-LA04 Lentille auxiliaire

Lentille auxiliaire, lentille de focalisation, taille du spot lumineux env. 0,7 mm à 10 mm, filetage M4

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Lentille de mise au point
  • Filetage M4
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à K-LA04

Diamètre de la tache lumineuseenv. 0,7 mm pour 10 mm
Température ambiante-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
MatérialPlastique
Masseenv. 1 g
Notes générales