Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB200-12GM-U-V1 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie analogique 0 ... 10 V
  • Zone aveugle très réduite
  • Fenêtre de mesure réglable
  • Entrée d'apprentissage
  • Compensation en température

Afficher plus

En stock377,68 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • JA
  • ZH

Données techniques relatives à UB200-12GM-U-V1

Domaine de détection15 ... 200 mm
Domaine de réglage20 ... 200 mm
Zone aveugle0 ... 15 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 400 kHz
Retard à l'appelenv. 30 ms
LED jaunejaune en permanence : objet dans la fenêtre
clignotante jaune : fonction apprentissage objet détecté
LED rougerouge en permanence : défaut
clignotant rouge : fonction apprentissage objet non détecté
Tension d'emploiUB15 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 30 mA
Type d'entrée1 entrée autodidactique
limite inférieure A1 : -UB ... +1 V, limite supérieure A2 : +4 V ... +UB
impédance d'entrée: > 4,7 kΩ, impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Type de sortie1 sortie analogique 0 ... 10 V
Résolution0,17 mm
Ecart à la courbe
caractéristique
± 1 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité± 0,5 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de charge> 2 kOhm
Influence de la température± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse25 g
Dimensions
Longueur70 mm
Diamètre12 mm
Notes générales