Sélectionnez votre pays
NCB50-FP-Z4-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 50 mm, noyable
- 2 fils CC












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NCB50-FP-Z4-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 50 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 40,5 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 60 V CC | |||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 80 Hz | |||
| Course différentielle | H | 0 ... 20 % typ. 5 % | |||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | ||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | ||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 3,8 V | |||
| chute de tension à IL | |||||
| |||||
| Courant d'emploi | IL | 2 ... 200 mA | |||
| Courant d'emploi min. | Im | 2 mA | |||
| Courant résiduel | Ir | ≤ 0,6 mA | |||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 300 ms | |||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | ||||
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| partie inférieure du boîtier | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP68 | ||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 530 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.