Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Z715.F Barrière Zener

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 1 voie
  • Version CC, polarité positive
  • Tension de service de 13 V pour 10 µA
  • Résistance série max. 121 Ω
  • Calibre de fusible 63 mA
  • Montage sur profilé chapeau
  • Fusible remplaçable

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à Z715.F

TypeVersion CC, polarité positive
Résistance nominale100 Ω
Résistance sériemax. 121 Ω
Calibre du fusible63 mA
Raccordementbornes 1, 2
Raccordementbornes 7, 8
Tension de service
Boucle d'alimentationmax. 13,3 V
Boucle de mesuremax. 13 V à 10 µA
Degré de protectionIEC 60529
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 75 % , sans condensation
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Section des filsmax. 2 x 2,5 mm2
Masseenv. 150 g
Dimensions12,5 x 115 x 116 mm (I. x H. x P.)
Forme constructiveboîtier de borne modulaire , voir description du système
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBAS 00 ATEX 7096
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensionUo14,7 V
CourantIo150 mA
PuissancePo550 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V
Résistance sériemin. 98 Ω
CertificatTÜV 99 ATEX 1484 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018
Agrément FM
Control Drawing116-0118
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0355 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 18.0033
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales