Sélectionnez votre pays
NJ10-30GK50-E2-5M Détecteur inductif
Détecteur de proximité inductif






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NJ10-30GK50-E2-5M
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 10 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Portée réelle | sr | 9 ... 11 mm typ. 10 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,22 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,19 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,66 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,33 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 60 V | |||||||||||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 800 Hz | |||||||||||||||
| Course différentielle | H | 1 ... 15 typ. 5 % | |||||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | ||||||||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | ||||||||||||||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,8 V | |||||||||||||||
| chute de tension à IL | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA | |||||||||||||||
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | |||||||||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 9 mA | |||||||||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 50 ms | |||||||||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | - | ||||||||||||||||
| Normes | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Section des fils | 0,75 mm2 | |||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP68 | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.