Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-4E4A-CB2-Z/E2 Module PCB ASi

Module de carte imprimée AS-Interface pour l'intégration d'électronique personnalisée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Fonction de surveillance de communication intégrée
  • Entrées et sorties résistantes aux courts-ciruits et aux surcharges
  • Alimentation des entrées et sorties … partir de la tension auxiliaire externe
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, entrées et sorties
  • Connexion par bornes à vis débrochables

Afficher plus

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAA-4E4A-CB2-Z/E2

Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV2.0
Spécification de la passerelle≥ V2.0
numéro de fichier ULE223772
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0
rouge clignotant : surcharge sorties
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 4 LEDs jaune
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 30 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension20 ... 30 V CC PELV
Courant d'entrée5 mA (typique)
Point de commutationSelon EN 61131-2 Type 1
0 (non amorti)≤ 0,5 mA
1 (amorti)≥ 2 mA
temporisation du signal<2 ms (entrée/AS-Interface)
fréquence du signal≤ 250 Hz
nombre/type4 sorties électroniques, PNP
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension20 ... 30 V CC PELV
Courant≤ 100 mA par sortie, ≤ 140 mA au total
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 61000-6-4:2007
EN 62026-2:2015
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2015
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61326-1:2013
profilS-7.0
Code IO7
Code ID0
Code ID1F
Code ID2E
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0non utilisé
P1non utilisé
P2non utilisé
P3non utilisé
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution2
Raccordementbornes à vis enfichables
capacité de raccord de calcul :
rigide/flexible (avec et sans embout de câble) : 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
Dans le cas d'embouts de câble avec revêtement plastique : 0,25 mm2 ... 0,5 mm2
Lors de la connexion de plusieurs conducteurs de même section transversale :
Flexible avec embouts de câble double :
Masse90 g
Dimensions
Hauteur29 mm
Largeur51 mm
Longueur76 mm
FixationFermeture velcro autocollante fournie pour le montage
Couple de serrage des vis d'arrêt0,22 ... 0,25 Nm
Notes générales