Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

AL2109-P-1820/40b/49/143 Rideau opto-électro ascenseurs

Rideau optoélectronique haute résolution pour la détection des personnes et des objets, kit avec émetteur et récepteur, hauteur de champ : 1 800 mm, lumière/obscurité, 1 sortie NPN et 1 sortie PNP, fiche M8

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Rideau optoélectronique à haute résolution et profil bas pour contrôler les arêtes de fermeture sur les ascenseurs et les accès
  • Rideau optoélectronique en mode barrage avec contrôleur intégré
  • Conforme aux normes EN81-70 et EN12015/16
  • Un champ de contrôle dense (jusqu'à 135 faisceaux) permet de détecter les petits objets
  • Détection d'objet jusqu'à l'écart zéro
  • Croisement automatique et ecran automatique de rayon
  • Insensible à la réflexion et à la lumière ambiante

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à AL2109-P-1820/40b/49/143

Domaine de détection d'emploi0 ... 3500 mm
Domaine de détection limite3500 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 950 nm
Hauteur protégée1800 mm
Croisementautomatique, 3 fois/5 fois/7 fois (en fonction de la distance émetteur/récepteur)
Ouverture du faisceau élimination de faisceaux défaillants après 60 s désactivation du rideaux opto-électronique en cas d'une défaillance de 2 faisceaux contigus ou de plus de 50 % de tous les faisceaux
Pas des faisceau90 mm
Nombre de faisceaux61 ... 135 (dynamique)
Angle d'ouvertureEmetteur : < 20 ° , récepteur : < 6 °
Limite de la lumière ambiante> 100000 Lux
Accessoires fournis2 câbles de liaison , longueur 5 m
MTTFd180 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED rouge (dans le récepteur): s'allume en permanence dès application de la tension de service, s'éteint à la détection d'un objet, clignote en cas de coupure prolongée de deux rayons voisins
Tension d'emploiUB11 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0< 180 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", programmable
Sortie signal1 PNP et 1 NPN, protégées contre les courts-circuits
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutation100 mA
Fréquence de commutationf< 3 Hz
Temps d'action< 100 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
NormesEN 81-70:2003-05 EN 81-70/A1:2004-12 EN 81-1+A3:2009-12 ; Chapitre 7.5.2.1.1.3 La détection d'objet est prise en compte, conformément aux spécifications de la fiche technique, pour le champ de contrôle.
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Largeur du profilé9 mm
Degré de protectionIP54
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierAluminium
Sortie optiquePlastique
Masse2000 g (par appareil)
Dimensions
Largeur9 mm
Profondeur34 mm
Longueur2000 mm
Notes générales